Ledningsnummertylle - SD-WMS 16 (NEUTRAL) YE - 0826381

Ledningsnummertylle, gul: uden påtryk, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 8-16 mm, skriftfelt: 6,2 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Levering sker som løs vare i pose.
  • Enkel og sikker ledningsmærkning med ledningsnummertyllerne SD‑WMS...
  • Flercifrede mærkninger laves ved at kombinere flere mærkede enkelttyller.

Varedata

Bestillingsnøgle 0826381
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle BG221B -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
Katalogside Side 183 (CL2_2011)
GTIN 4046356426244
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,690 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)