Ledningsnummertylle - SD-WMS 10 (NU)R YE:6 - 0826242:6

Ikke noget billede til rådighed

Ledningsnummertylle, Med påtrykt tal: Cifre, gul, bredde: 4,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 0826242:6
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle BG2221 -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356425377
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,226 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)