Ledningsnummertylle - SD-WMS 10 (NEUTRAL) YE - 0826158

Ledningsnummertylle, gul: Cifre, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 4 - 10 mm, skriftfelt: 4,2 x 2,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Levering sker som løs vare i pose.
  • Enkel og sikker ledningsmærkning med ledningsnummertyllerne SD‑WMS...
  • Flercifrede mærkninger laves ved at kombinere flere mærkede enkelttyller.

Varedata

Bestillingsnøgle 0826158
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle BG221B -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 183 (CL2_2011)
GTIN 4046356422642
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,188 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)