Ledningsnummertylle - SD-WMS 3 (SY)S RD - 0825816

Illustrationen viser SD-WMS 3 (NU)S YE

Ledningsnummertylle, rød, på langs: Symboler, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 1,3-3 mm, skriftfelt: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker ledningsmærkning med ledningsnummertyllerne SD‑WMS...
  • Leveres som strip - for hurtig montering på lederen.
  • Flercifrede mærkninger laves ved at kombinere flere mærkede enkelttyller.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825816
Pakningsstørrelse 250 STK
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Katalogside Side 186 (CL2-2011)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 333,000 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)