Ledningsnummertylle - SD-WMS 3 (SY)R BU - 0825735

Illustrationen viser SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Ledningsnummertylle, blå, på langs: Symboler, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 1,3 - 3 mm, skriftfelt: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Levering sker som rullevare.
  • Enkel og sikker ledningsmærkning med ledningsnummertyllerne SD‑WMS...
  • Flercifrede mærkninger laves ved at kombinere flere mærkede enkelttyller.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825735
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle BG2221 -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Katalogside Side 184 (CL2_2011)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 333,000 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)