Ledningsnummertylle - SD-WMS 3 (SY)R YE - 0825670

Illustrationen viser SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Ledningsnummertylle, gul, på langs: Symboler, Monteringstype: montering, Kabeldiameter: 1,3-3 mm, Skriftfelt: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker ledningsmærkning med ledningsnummertyllerne SD‑WMS...
  • Levering sker som rullevare.
  • Flercifrede mærkninger laves ved at kombinere flere mærkede enkelttyller.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825670
Pakningsstørrelse 500 STK
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Katalogside Side 184 (CL2-2011)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 333,000 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)