Ledningsnummertylle - SD-WMS 3 (CH) YE - 0825557

Illustrationen viser variant af produktet

Ledningsnummertylle, gul, på langs: Bogstaver, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 1,3 - 3 mm, skriftfelt: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Levering sker som løs vare i pose.
  • Enkel og sikker ledningsmærkning med ledningsnummertyllerne SD‑WMS...
  • Flercifrede mærkninger laves ved at kombinere flere mærkede enkelttyller.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825557
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle BG222B -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Katalogside Side 181 (CL2_2011)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,040 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)