Mærkeskilte - UC-EM (10X8) - 0825491

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 10 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EM... tilbyder mærkeskilte til komponenter og koblingsudstyr fra forskellige producenter.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825491
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 309 (C_3_2017)
GTIN 4046356365055
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,600 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)