Kunststofskilt - UC-EMLP (27X18) YE - 0825476

Kunststofskilt, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825476
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356364423
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,490 g
Toldtarifnummer 39269097