Mærkeskilte - UC-EMP (27X18) SR - 0825447

Mærkeskilte, Ark, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMP... tilbyder mærkeskilte til alle applikationer.
  • Apparatmærkeskiltene UC-EMP... egner sig ideelt til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER-EMP...
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825447
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 308 (C-3-2017)
GTIN 4046356365635
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,390 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)