Mærkeskilte - UC-EMP (27X18) YE - 0825446

Mærkeskilte, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMP... tilbyder mærkeskilte til alle applikationer.
  • Apparatmærkeskiltene UC-EMP... egner sig ideelt til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER-EMP...
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825446
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 308 (C_3_2017)
GTIN 4046356365642
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,200 g
Toldtarifnummer 39269097