Mærkeskilte - UC-EMP (27X15) SR - 0825441

Mærkeskilte, Ark, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 27 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMP... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER-EMP...
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825441
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 307 (C_3_2017)
GTIN 4046356365512
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,670 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)