Ledningsmærker - UC-WMC 5,6 (23X8) VT - 0825388

Ledningsmærker, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 4,2 - 5,6 mm, skriftfelt: 23 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825388
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 205 (C_3_2017)
GTIN 4046356417402
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,900 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)