Ledningsmærker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT - 0825373

Ledningsmærker, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8 - 4,4 mm, skriftfelt: 15 x 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825373
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 8 STK
Katalogside Side 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356350457
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,300 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)