Kabelmærkeskilte - UC-WMTBA (24X5) VT - 0825344

Kabelmærkeskilte, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 4 mm, skriftfelt: 24 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMTBA... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere.
  • På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
  • Til mærkning på stor flade af ledninger og kabler > 4 mm diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0825344
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2317 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 213 (C_3_2017)
GTIN 4046356349994
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,000 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)