Mærkestrimler - SK U/3,8 P5,08 WH CUS - 0825141

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkestrimler, kan bestilles: Arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: limning, til klemmebredde: 5,08 mm, Skriftfelt: 186 x 3,8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825141
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356354936
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 49119900