Mærkestrimler - SK U/2,8 P3,5 WH CUS - 0825137

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkestrimler, kan bestilles: Arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 3,5 mm, skriftfelt: 186 x 2,8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825137
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8114 -
GTIN 4046356354882
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 49119900