Mærkeark - SK 5,0 REEL P7,62 WH CUS - 0825132

Mærkeark, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 7,62 mm, skriftfelt: endeløs x 5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825132
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8113 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 104 (C_5_2013)
GTIN 4046356355131
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,570 g
Toldtarifnummer 49119900