Mærkeark - SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS - 0825128

Mærkeark, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 7,62 mm, skriftfelt: endeløs x 3,8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker SK-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
  • SK-mærkningsserien giver mulighed for med selvklæbende mærkestrimler at mærke produkter, der ikke har nogen skiltenot.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825128
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8113 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 103 (C_5_2013)
GTIN 4046356354035
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,849 g
Toldtarifnummer 49119900