Mærkestrimler - ZBN 18 YE CUS - 0825058

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 18 mm, skriftfelt: 18 x 5 mm, Antal mærkeskilte: 5

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Med tekst efter ønske
  • Bestående af fem stk. 17,5 mm enkeltskilte.
  • Mærkestrimler
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825058
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 314 (C_2_2019)
GTIN 4046356357852
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,799 g
Toldtarifnummer 49119900