Mærkestrimmelark - ZBM 6 CUS - 0825056

Mærkestrimmelark, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 7,5 x 5,6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825056
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8113 -
GTIN 4046356357838
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,200 g
Toldtarifnummer 49119900