Mærkestrimmelark, fladt - ZBFM 8/OG CUS - 0825042

Illustrationen viser varianten i hvid

Mærkestrimmelark, fladt, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 5 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825042
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8113 -
GTIN 4046356357722
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,600 g
Toldtarifnummer 49119900