Mærkestrimmelark, fladt - ZBFM 6 CUS - 0825040

Mærkestrimmelark, fladt, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, Skriftfelt: 5 x 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825040
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356357708
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,560 g
Toldtarifnummer 49119900