Mærkestrimmelark, fladt - ZBFM 5 CUS - 0825037

Mærkestrimmelark, fladt, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5 x 4,5 mm, Antal mærkeskilte: 120

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med CMS-system eller med hånden med B-STIFT.
  • Bestående af fem stk. 17,5 mm enkeltskilte.
  • Mærkestrimler
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825037
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8113 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 63 (C_6_2013)
GTIN 4046356357685
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,205 g
Toldtarifnummer 49119900