Mærkestrimmel, flad - ZBF 6 CUS - 0825027

Illustrationen viser ZBF 6 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN og -SO/CMS

Mærkestrimmel, flad, Strimmel, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 6,15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825027
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Katalogside Side 77 (C_5_2013)
GTIN 4046356357616
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,600 g
Toldtarifnummer 49119900