Mærkestrimmel, flad - ZBF 17 CUS - 0825020

Illustrationen viser 15 mm bred variant

Mærkestrimmel, flad, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 17 mm, skriftfelt: 17 x 5,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825020
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Katalogside Side 81 (C_5_2013)
GTIN 4046356357579
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,590 g
Toldtarifnummer 49119900