Mærkestrimmel, flad - ZBF 15 CUS - 0825019

Mærkestrimmel, flad, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 15 mm, skriftfelt: 5,15 x 15,1 mm, Antal mærkeskilte: 5

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825019
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 80 (C_5_2013)
GTIN 4046356357562
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,461 g
Toldtarifnummer 49119900