Mærkestrimler - ZB 8/OG CUS - 0825002

Illustrationen viser ZB 8 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN og CUS

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 8,15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0825002
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
GTIN 4046356357494
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,960 g
Toldtarifnummer 49119900