Mærkestrimler - ZB 7,5 CUS - 0824994

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 7,5 mm, skriftfelt: 10,5 x 7,4 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824994
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 71 (C_5_2013)
GTIN 4046356357449
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,661 g
Toldtarifnummer 49119900