Mærkestrimler - ZB 6/YE CUS - 0824990

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 6,15 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824990
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
GTIN 4046356357425
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,270 g
Toldtarifnummer 49119900