Mærkestrimler - ZB 5/GN CUS - 0824968

Illustrationen viser varianterne af ZB 5

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 5,15 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824968
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
GTIN 4046356357319
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,066 g
Toldtarifnummer 49119900