Mærkestrimler - ZB 4/VT CUS - 0824957

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, violet, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 4,2 x 10,5 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824957
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
GTIN 4046356357241
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,964 g
Toldtarifnummer 49119900