Mærkestrimler - ZB 4/GN CUS - 0824954

Illustrationen viser ZBF 4- UDEN TRYK, -LGS:FORTL.TAL, -QR:FORTL.TAL og -CUS.

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 4,2 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824954
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356357203
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,960 g
Toldtarifnummer 49119900