Mærkestrimler - ZB 30 CUS - 0824950

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 30,3 mm, skriftfelt: 10,5 x 3,5 mm, Antal mærkeskilte: 3

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824950
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
GTIN 4046356357173
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,272 g
Toldtarifnummer 49119900