Mærkestrimler - ZB 10/YE CUS - 0824940

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, skriftfelt: 10,5 x 10,15 mm, Antal mærkeskilte: 10

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824940
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
GTIN 4046356358934
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,101 g
Toldtarifnummer 49119900