Kabelmærkeskilte - WMTB (35X15)R CUS - 0824933

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, skriftfelt: 35 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Fremstillet af førsteklasses polyesterfolie.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact kan levere alle ledningsmærkeskilte med individuel mærkning efter ønske.
  • Mærkeskiltet har to fastgøringsøjer til fastgørelse på ledningen med kabelbindere PKB...
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824933
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 211 (C_5_2013)
GTIN 4046356358866
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,670 g
Toldtarifnummer 49119900