Kabelmærkeskilte - WMT 3,5 (15X5)R CUS - 0824928

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 2 - 3,5 mm, skriftfelt: 15 x 5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Kan leveres til forskellige ledningsdiametre.
  • Den specielle hulgeometri garanterer en høj aksial fastholdelse.
  • Fremstillet af førsteklasses polyesterfolie.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact kan levere alle ledningsmærkeskilte med individuel mærkning efter ønske.
  • Individuel mærkning og enkel håndtering.
  • Specialpakning beskytter ledningsmærkeskiltene mod udefra kommende påvirkninger, støv og snavs.
  • Ledningen, der skal mærkes, føres gennem to udstansninger i mærkeskiltet og positioneres.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824928
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8121 -
Katalogside Side 210 (C_5_2013)
GTIN 4046356358811
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900