Kabelmærkeskilte - WML 7,5 (13X13)R CUS - 0824887

Illustrationen viser variant af produktet

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Linjevis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: limning, Kabeldiameter: ≤7,5 mm, Skriftfelt: 13 x 13 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle kabelmærkeetiketter WML ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824887
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358101
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900