Kabelmærkeskilte - WML 3 (13X10)R CUS - 0824884

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 3 mm, skriftfelt: 13 x 10 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle kabelmærkeetiketter WML ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824884
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358071
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900