Kabelmærkeskilte - UC-WMTBA (60X11) RD CUS - 0824878

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: arkvis, rød, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 6 mm, skriftfelt: 60 x 11 mm, Antal mærkeskilte: 4

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMTBA... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere.
  • På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
  • Til mærkning på stor flade af ledninger og kabler > 4 mm diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824878
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8137 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 181 (C_5_2013)
GTIN 4046356358019
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900