Kabelmærkeskilte - UC-WMT (30X4) OG CUS - 0824854

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 ... 14 mm, skriftfelt: 30 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 16

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824854
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 178 (C_5_2013)
GTIN 4046356361866
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900