Kabelmærkeskilte - UC-WMT (23X4) CUS - 0824838

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5-35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824838
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356361590
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,160 g
Toldtarifnummer 49119900