Kabelmærkeskilte - UC-WMT (15X4) OG CUS - 0824821

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 32

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet.
  • For at gøre monteringen nemmere er indstiksskiltene placeret på UniCard-materialerne, så de kan deles gren for gren.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkede mærkestrimler skubbes ganske enkelt ind i kapperne. Dette beskytter mærkningen mod snavs.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824821
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 177 (C_5_2013)
GTIN 4046356361422
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900