Ledningsmærker - UC-WMC 7,5 (30X8) CUS - 0824776

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 5 ... 7,5 mm, skriftfelt: 30 x 8 mm, Antal mærkeskilte: 6

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Montage med én hånd
  • Montage ved påklipsning, også efter fortrådningen er udført.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • To mærkningsflader, der altid er let læselige.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824776
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356361095
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900