Ledningsmærker - UC-WMC 7,5 (23X8) RD CUS - 0824764

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, rød, med tekst efter ønske: o, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 5 - 7,5 mm, skriftfelt: 23 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Montage ved påklipsning, også efter fortrådningen er udført.
  • Montage med én hånd
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • To mærkningsflader, der altid er let læselige.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824764
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356360975
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900