Ledningsmærker - UC-WMC 4,4 (30X 5,5) YE CUS - 0824753

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, skriftfelt: 30 x 5,5 mm, Antal mærkeskilte: 9

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824753
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 167 (C_5_2013)
GTIN 4046356360869
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900