Ledningsmærker - UC-WMC 4,4 (15X 5,5) OG CUS - 0824731

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8 - 4,4 mm, skriftfelt: 15 x 5,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824731
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 166 (C_5_2013)
GTIN 4046356360647
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900