Ledningsmærker - UC-WMC 3,1 (30X4) BU CUS - 0824720

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, Monteringstype: påklipsning, Kabeldiameter: 1,9-3,1 mm, Skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Montage med én hånd
  • Montage ved påklipsning, også efter fortrådningen er udført.
  • To mærkningsflader, der altid er let læselige.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824720
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 165 (C-5-2013)
GTIN 4046356360531
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900