Ledningsmærker - UC-WMC 3,1 (23X 4) CUS - 0824704

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 1,9 - 3,1 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Montage med én hånd
  • Montage ved påklipsning, også efter fortrådningen er udført.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • To mærkningsflader, der altid er let læselige.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824704
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 165 (C_5_2013)
GTIN 4046356360371
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,100 g
Toldtarifnummer 49119900