Ledningsmærker - UC-WMC 3,1 (15X 4) GN CUS - 0824694

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 1,9 ... 3,1 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 20

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824694
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
GTIN 4046356360272
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900